Akva Lux II VXi HWP, Typ 3-1, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0330

Typ: Akva Lux II VXi HWP, Typ 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktdetails

Bruttogewicht 42 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428524926

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Außengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VXi HWP, Typ H3 + Typ DHW1 mit DVGW Kugelhähnen und Sicherheitsfunktion
DHW control valve kvs value [m3/h] 3
Differenzdruckregler Integrated in control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 13
Heizleistung [kW] 15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 980 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 980 mm
Höhe Paket [mm] 370 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A337
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 3-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 360 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 360 mm
Tiefe Paket [mm] 560 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 35 kW
Typ Akva Lux II VXi HWP
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06L-1 24
Typ WÜ TWW XB06H-1 26
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen DVGW-Kugelhähne
Sicherheitsfunktion
Isolierter Schrank
Zirkulation TWE Optional

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality