Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-1, Name Heizungsregler: ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0267

Typ: Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, VMV / AMV 150, PTC2+P

Produktdetails

Bruttogewicht 47 Kilogram
Gewicht netto 45 Kilogram
Volume 399.543 Liter
EAN 5714279482621

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H1/W1 mit STW
Differenzdruckregler Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 15-70 130 ZZA
Heizleistung [kW] 20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV / AMV 150
Name Heizungsregler ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 1-1
Tiefe Paket [mm] 800 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 35 kW
Typ Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ.
Typ Heizungspumpe UPM3 15-70 130 ZZA
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 26
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Sicherheitsfunktion

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality