Typ 1-1, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0214

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktdetails

Bruttogewicht 55 Kilogram
Gewicht netto 50 Kilogram
EAN 5714279482737

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Description AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Name Heizungsregler ECL 310/AHQM/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE PTC2+P
Station -Typ Typ 1-1
Typ Akva Lux II VX (Electronic)
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ TWW XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality