EvoFlat MSA, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145B1957

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Produktdetails

Bruttogewicht 17.5 Kilogram
Gewicht netto 16.3 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424657260

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 800 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff EPP-Abdeckhaube
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp Wilo Yonos Para 15/6
Gehäusematerial EPP
Gehäuseoption Inklusive
Heating system type Floor heating
Heizleistung [kW] 10 kW
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe Wilo
Höhe Paket [mm] 160 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf und Kaltwasserzähler
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Station -Typ Typ 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 45 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 37 kW
Typ EvoFlat MSA
Typ Heizungspumpe Yonos Para 15/6
Typ TWW-Rezirkulationspumpe YONOS PARA Z15/7 RK
Zirkulation TWE Inklusive

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality