EvoFlat MSS, Typ 2, 1 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Thermostat

145B1755

EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC

Produktdetails

Bruttogewicht 15.37 Kilogram
Gewicht netto 14.2 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN 5702424653439

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
Breite Paket [mm] 800 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff EPP-Abdeckhaube
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp Wilo Yonos Para 15/6
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Floor heating
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe Paket [mm] 160 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler FTC
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 155 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 53 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 45 kW
Typ EvoFlat MSS
Typ WÜ TWW XB06H-1 StS 40
Weitere Informationen Epp-Wärmedämmhaube
Zonenventil
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality