EvoFlat MSS A, Typ 2, 1 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Thermostat

145B1730

EvoFlat MSS A2 (Fußbodenheizung)

Produktdetails

Bruttogewicht 14.545 Kilogram
Gewicht netto 13.345 Kilogram
Volume 79.909 Liter
EAN 5702428524674

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 800 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat MSS A2 (Fußbodenheizung)
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff Ohne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp Wilo Yonos Para 15/6
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Höhe Paket [mm] 160 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler FTC
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf und Kaltwasserzähler x 3
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 37 kW
Typ EvoFlat MSS A
Typ Heizungspumpe YONOS PARA RS 15/6
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
Weitere Informationen Sicherheitsfunktion
Zonenventilstellantrieb
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality