Termix BVX FI RO, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL310, Reglertyp TWE: RAVK

144H2790

Typ: Termix BVX FI RO, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL310, RAVK

Produktdetails

Bruttogewicht 150 Kilogram
Gewicht netto 130 Kilogram
EAN 5706561322609

 

Anschlussart FW Innengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung 3/4"
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & DHW tank
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 560 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Substation - Indirect Heating + DHW cylinder
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 1910 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL310
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Nennweite Zirkulationsleitung Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE RAVK
SCIP-Dossier Nr. 6c6bc668-ee97-4e31-8735-774b2be5227d
Station -Typ Typ 2-2
Tiefe mit Gehäuse [mm] 570 mm
TWW-Speicherkreis – Regelung Thermostatisch
Typ Termix BVX FI RO
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 105 L
Werkstoff Speicher Emaillierter Stahl
Zirkulation TWE Optional

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality