Termix Solar, Typ 2, Reglertyp TWE: AVTB

144H1277

Typ: Termix Solar, Typ 2, 1 bar, 110 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 15 Kilogram
Gewicht netto 14 Kilogram
Volume 0.041 Cubic meter
EAN 5706561008718

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix Solar A+
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix Solar
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality