Termix VVX-B, Typ 3-2, Name Heizungsregler: RAVK, Reglertyp TWE: AVTB

144H0024

Typ: Termix VVX-B, Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, Thermostatventil, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 35 Kilogram
Gewicht netto 34 Kilogram
Volume 0.153 Cubic meter
EAN 5706560908989

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 530 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix VVX-B 3-2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Extra
Höhe mit Gehäuse [mm] 810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 810 mm
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Mixing circuit - control Thermostatventil
Name Heizungsregler RAVK
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. 93ebc440-cb4c-4fbd-889f-7933ee02c9c1
Station -Typ Typ 3-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 360 mm
Typ Termix VVX-B
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] 230 V
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality