Kopie von Termix BL, Typ 1, Reglertyp TWE: AVTB

144B3998

Typ: Kopie von Termix BL, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 11 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
Volume 0.024 Cubic meter
EAN 5706560897733

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 355 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 355 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One Typ 1 Avtb 15/Isol.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäuseoption Ohne
Höhe mit Gehäuse [mm] 435 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 435 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. b1fe547c-e286-46d1-a952-a4fd5e04cdb2
Station -Typ Typ 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 195 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 195 mm
Typ Termix One-B FI
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality