Termix One-B, Typ 3, Reglertyp TWE: AVTB 20

144B3988

Typ: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB 20

Produktdetails

Bruttogewicht 12 Kilogram
Gewicht netto 11 Kilogram
Volume 0.021 Cubic meter
EAN 5706560905315

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 315 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One, Typ 3, mit Abdeckhaube und Sicherheitsventil (10 ba)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 470 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 470 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB 20
SCIP-Dossier Nr. 74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 165 mm
Typ Termix One-B
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality