Termix One-B, Typ 3, Reglertyp TWE: AVTB

144B3982

Typ: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 13 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
Volume 0.024 Cubic meter
EAN 5706560901997

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 315 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One Typ 3 mit Abdeckhaube AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 470 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 470 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. 07d70e00-aed3-4010-b8ae-7d88aa04c6f7
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 165 mm
Typ Termix One-B
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality