Termix One-B, Typ 1, Reglertyp TWE: AVTB

144B3980

Typ: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdetails

Bruttogewicht 11 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
Volume 0.016 Cubic meter
EAN 5706560897863

 

Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart TWE G Außengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 315 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Termix One Typ 1 mit Abdeckhaube AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Grau lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Höhe mit Gehäuse [mm] 430 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 430 mm
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Thermostatisch
Reglertyp TWE AVTB
SCIP-Dossier Nr. a423dc9f-448b-488f-886a-61395692e88e
Station -Typ Typ 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 165 mm
Typ Termix One-B
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality