Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
141F1346 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
SIN filter 12A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


141F1346
SIN-0012-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 12 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 110 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 23,2 kg
Preisgestaltung für Mengen
Menge | Units of measure | Preis |
---|