RFI filter

141F1293

RFI-0042-6-0

Produktdetails

Bruttogewicht 2.6 kg
Gewicht netto 2.9 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality