REG filter 14A 690V IP00

141F1239

REG-0014-6-0-P

Produktdetails

Bruttogewicht 20 kg
Gewicht netto 20 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality