LCL Filter 170A 690A

141F1215

LCL-0170-6-B0R011T

Produktdetails

Bruttogewicht 214 kg
Gewicht netto 198 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality