Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
141F1120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
UL listed Du/dt 280A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1120
DUT-0280-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 280 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 390 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 299 x 300 x 225 mm
Weight: 40 kg