Du/dt filter

141F1100

DUT-0012-6-5-P

Produktdetails

Bruttogewicht 5.5 kg
Gewicht netto 5.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP54

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality