Bremswiderstand BRR-0205-LD-2
141F1056
Leistung [kW] bei 100% ED: 2,24 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 11
WxHxD [mm]: 260x101x745
Leistung [kW] bei 100% ED: 2,24 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 11
WxHxD [mm]: 260x101x745
Bruttogewicht | 22.2 kg |
Gewicht netto | 11 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 22.2 kg |
Gewicht netto | 11 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |