Bremswiderstand BRR-0034-HD-6
141F1035
Leistung [kW] bei 100% ED: 2,4 kW
Widerstandswert [ohm]: 30
Gewicht [kg]: 13
WxHxD [mm]: 260x101x800
Leistung [kW] bei 100% ED: 2,4 kW
Widerstandswert [ohm]: 30
Gewicht [kg]: 13
WxHxD [mm]: 260x101x800
Bruttogewicht | 13 kg |
Gewicht netto | 13 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 13 kg |
Gewicht netto | 13 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | Brake resistor |
Product Series | Brake resistor |