IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD

137N1672

iC7-Automation
Enclosed Drive, luftgekühlt
IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD
IP54/UL-Typ12 Baugröße:AE10+IE10
3~, Low Harmonic Drive 380–500V AC385A
EMV-Klasse: KategorieC3
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60EA3H05-385AE54F3+BAMT+CAR0+CBR0+CCT0+DAAU+EGXX+GACO+IBCH+IFCS+IHAS+IICD
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 810 Kilogram
Gewicht netto 690 Kilogram
EAN 5715253594309

 

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie EA Enclosed Drive, luftgekühlt
Produkttyp 3H 3~, Low Harmonic Drive
Netzspannung 05 380–500V AC
Nennstrom -385A 385A
Nennleistung 200 200kW/300HP
Schutzart E54 IP54/UL-Typ12
EMV-Kategorie F3 KategorieC3
Eingebauter Bremschopper +ACXX Keine
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Erweiterungssteckplatz A +CAR0 Relaisoption OC7R0
Erweiterungssteckplatz B +CBR0 Relaisoption OC7R0
Erweiterungssteckplatz C +CCT0 Temperaturmessung OC7T0
Erweiterungssteckplatz D +CDX0 Keine
Erweiterungssteckplatz E +CEX0 Keine
Optionssteckplatz F +CFX0 Keine
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGXX Keine
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Sprachpaket +EL01 Global
Versandpaket +TAWP Wooden package
Eingangsgeräte +GACO Netzschütz und Schalter
Bereitst. Erdungsvorrichtung +GCXX Keine
Ansteuerung Motorheizung +IAXX Keine
Schaltschrankheizung +IBCH Ja
Ansteuerung Motorlüfter +ICXX Keine
Ansteuerung mech. Motorbremse +IDXX Keine
Steuerspannungsversorgung +IFCS 24VDC
Servicesteckdose +IGXX Keine
Hilfsspannungsversorgung +IHAS AC-Versorgungsklemmen
Türsignalleuchten +IICD Betrieb, bereit, Fehler
Anwendungsspez. Steuerklemmen +IKXX Federtyp, Standard
Not-Aus-Drucktaster +ILXX Keine
Isolationsüberwachung +IMXX Keine
Lichtbogen-Erkennungsgerät +INXX Keine
Stromschiene Eingang +KAXX Keine
DC-Klemmen +KBXX Keine
Netzverkabelungsrichtung +KCIB Untere Kabeleinführung
Motorverkabelungsrichtung +KDOB Untere Kabeleinführung
Gemeins. Motorausgangsklemmen +KEXX Keine
Kabeleinführungsplatte +KFXX Mit Std.-Kabelverschraubungen
Schaltschranksequenzierung +KGXX Von links nach rechts
Türbefestigung +KHXX Scharniere rechts
Ausgangsfilter +MAXX Keine
Weitere Schränke +NAXX Keine
Optionen Luftkühlung +OAXX Standard
Serviceträger Leistungseinheit +QAXX Keine
UL-Konformität +VAXX Keine zus. Zulassungen
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Kundenspezifische Option +VNXX Keine
Baugröße A10C10 AE10+IE10
Modellcode 01 IC7-60EA3H05-385AE54F3
Modellcode 02 +BAMT
Modellcode 03 +CAR0+CBR0+CCT0
Modellcode 04 +DAAU
Modellcode 06 +EGXX
Modellcode 07 +GACO+IBCH
Modellcode 08 +IFCS+IHAS+IICD
Calculated Gross Weight [kg] 810
Calculated Net Weight [kg] 690
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Ausgangsfrequenz 0-599Hz 0-599Hz
Dauerstrom IH (1/5min) 300A (400VAC) / 300A (460VAC) 300A (400VAC) / 300A (460VAC)
Dauerstrom IL (1/5min) 385A (400VAC) / 364A (460VAC) 385A (400VAC) / 364A (460VAC)
Eing.-strom bei hoher Überlast 317A (400VAC) / 296A (480VAC) 317A (400VAC) / 296A (480VAC)
Eing.strom b. ger. Überlast 303A (400VAC) / 317A (480VAC) 303A (400VAC) / 317A (480VAC)
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 65kA 65kA
Kühlungsart Air cooled Air cooled
Lagertemperatur -40...+70C -40...+70C
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Main unit Depth [mm] 685
Main unit Height [mm] 2305
Main unit Width [mm] 808
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Resolver Eingangsspannung 3~380-500VAC 3~380-500VAC
Schutzart IP54 IP54
Typ. Motorleistung PH (150%) 160KW(400V)/250HP(460V) 160KW(400V)/250HP(460V)
Typ. Motorleistung PL (110%) 200KW(400V)/300HP(460V) 200KW(400V)/300HP(460V)
Typencode Teil 1 7ED-AUEA3H05-385AE54F3
Typencode Teil 2 -000130911

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality