IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DA

137G8512

iC7-Automation
Systemmodul, luftgekühlt
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:AR11
3~, regenerativ, AFE, 380–500V AC/465–800VDC,816A
EMV-Klasse: KategorieC3
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 118 Kilogram
Gewicht netto 88 Kilogram
EAN 5715253348438

 

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SA Systemmodul, luftgekühlt
Produkttyp 3A 3~, regenerativ, AFE
Netzspannung 05 380–500V AC/465–800VDC
Nennstrom -816A 816A
Nennleistung XXX Nicht relevant
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F3 KategorieC3
Erweiterung, Integrationseinh. +AE10 Standard, ohne Filter
Eingangsgeräte +AJFX AC-Sicherungen
DC-Sicherungen und Geräte +AKFX DC-Bus-Sicherungen
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Montageart der Bedieneinheit +BGK1 Bündige Montage
Kabellänge der Bedieneinheit +BH50 5,0m (16ft)
Kabellänge Steuereinheit +BK50 5,0m (16ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BLXX Keine
Erweiterungssteckplatz A +CAX0 Keine
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße AR11 AR11
Modellcode 01 IC7-60SA3A05-816AE00F3
Modellcode 02 +AE10+AJFX+AKFX
Modellcode 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modellcode 04 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Modellcode 06 +DAAU
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Höhe Haupteinheit 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
Tiefe Haupteinheit 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 118
Calculated Net Weight [kg] 88
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 833A(400VAC)/747A(480VAC) 833A(400VAC)/747A(480VAC)
AC-Spannung 3X380-500VAC 3X380-500VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Calculated Package Weight 30
DC-Busspannung 465-740VDC 465-740VDC
DC-Busstrom 953A(594VDC) 953A(594VDC)
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Gleichstrom 566KW(594VDC) 566KW(594VDC)
HELP CHAR 91D55A1414523
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Air Cooled Air Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414523
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Produkttyp– FU-Symbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-816AE00F3 IC7-60SA3A05-816AE00F3
Salescode part 2 +AE10+AJFX+AKFX +AE10+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH50+BK50+CAX0 +BGK1+BH50+BK50+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Scheinleistung /622KVA(480VAC) /622KVA(480VAC)
Scheinleistung 578KVA(400VAC) 578KVA(400VAC)
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AOXX Nicht relevant
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
STAT NO 14523
Steckertyp Kühlkreislauf +ANXX Nicht relevant
Typencode Teil 1 7SM-AUSA3A05-816AE00F3
Typencode Teil 2 -000103232
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality