AAF-0073B04-110AE20+VD03

137G3619

AAF007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-110AE20+VD03
380-480 V AC, 110A
IP20/Offen
Eingangsgeräte: Keine
Bedieneinheit: Keine
Türsignalleuchten: Keine
Stromwandler: 400Ampere
Modul/Modulpaket
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF-0073B04-110AE20+VD03
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 42.2 Kilogram
Gewicht netto 35.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN 5715253296609

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF007
Produkttyp 3B 3~, Advanced Active Filter
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -110A 110A
Schutzart E20 IP20/Offen
Eingangsgeräte +AJXX Keine
Bedieneinheit +BFXX Keine
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Türsignalleuchten +IIXX Keine
Stromwandler +VD03 400Ampere
Baugröße AAF01 Modul/Modulpaket
Modellcode 01 AAF-0073B04-110AE20
Modellcode 03 +VD03
Typencode Teil 1 AAF-0073B04-110AE20
Typencode Teil 2 -000098276
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Calculated Gross Weight [kg] 42.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 35.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20 AAF-0073B04-110AE20
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality