Produktdetails

Bruttogewicht 41.2 kg
Gewicht netto 34.2 kg
Volume 134.4 l
EAN 5715253296579

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3~, Advanced Active Filter
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -110A 110 A
Schutzart E20 IP20/Offen
Eingangsgeräte +AJXX Keine
Bedieneinheit +BFXX Keine
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Türsignalleuchten +IIXX Keine
Stromwandler +VDXX Keine
Baugröße AAF01 Modul/Modulpaket
Typencode Teil 1 AAF-0073B04-110AE20
Typencode Teil 2 -000098272
Modellcode 01 AAF-0073B04-110AE20
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berechnetes Bruttogewicht [kg] 41.2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 34.2
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality