AAF-0073B04-35A0E20-000098268

137G3609

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 V AC, 35 A
IP20/Offen
Eingangsgeräte: Keine
Bedieneinheit: Keine
Türsignalleuchten: Keine
Stromwandler: 250 Ampere
Modul/Modulpaket
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF-0073B04-35A0E20+VD02
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 24.2 kg
Gewicht netto 17.2 kg
Volume 134.4 l
EAN 5715253296500

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3~, Advanced Active Filter
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -35A0 35 A
Schutzart E20 IP20/Offen
Eingangsgeräte +AJXX Keine
Bedieneinheit +BFXX Keine
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Türsignalleuchten +IIXX Keine
Stromwandler +VD02 250 Ampere
Baugröße AAF01 Modul/Modulpaket
Typencode Teil 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typencode Teil 2 -000098268
Modellcode 01 AAF-0073B04-35A0E20
Modellcode 03 +VD02
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berechnetes Bruttogewicht [kg] 24.2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 17.2
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality