AAF-0073B04-275AE20

137G3590

AAF007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-275AE20
380-480 V AC, 275A
IP20/Offen
Eingangsgeräte: Keine
Bedieneinheit: Keine
Türsignalleuchten: Keine
Stromwandler: Keine
Modul/Modulpaket
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF-0073B04-275AE20
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 97.2 Kilogram
Gewicht netto 85.2 Kilogram
Volume 292.8 Liter
EAN 5715253296319

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF-007 AAF007
Produkttyp 3B 3~, Advanced Active Filter
Netzspannung 04 380-480 V AC
Nennstrom -275A 275A
Schutzart E20 IP20/Offen
Eingangsgeräte +AJXX Keine
Bedieneinheit +BFXX Keine
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Dokumentationssprache +EHXX Mehrsprachig
Türsignalleuchten +IIXX Keine
Stromwandler +VDXX Keine
Baugröße AAF01 Modul/Modulpaket
Modellcode 01 AAF-0073B04-275AE20
Typencode Teil 1 AAF-0073B04-275AE20
Typencode Teil 2 -000098252
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Calculated Gross Weight [kg] 97.2
Calculated Package Weight 12
Calculated Net Weight [kg] 85.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-275AE20 AAF-0073B04-275AE20
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality