Produktserie |
+DAMA |
iC7-Marine |
|
Produktgruppe |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Produktkategorie |
SL |
Systemmodul, flüssigkeitsgek. |
|
Produkttyp |
IN |
Wechselrichtermodul, INU |
|
Netzspannung |
07 |
525–690VAC (640–1100VDC) |
|
Nennstrom |
-820A |
820A |
|
Nennleistung |
800 |
800kW/1200HP |
|
Schutzart |
E00 |
IP00/Offen |
|
EMV-Kategorie |
F4 |
Kategorie C4 |
|
Erweiterung, Integrationseinh. |
+AE10 |
Standard, ohne Filter |
|
Eingangsgeräte |
+AJXX |
Keine |
|
DC-Sicherungen und Geräte |
+AKXX |
Keine |
|
Steckertyp Kühlkreislauf |
+ANNC |
Gewindeanschluss, G 1/2" |
|
Schlauchlänge Kühlkreislauf |
+AONH |
Keine |
|
Seetaugliche Konstruktion |
+AFXX |
Keine |
|
Zusätzlicher Umweltschutz |
+AGCX |
Beschichtete Leiterplatten |
|
Komm.schnittstelle, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Komm.schnittstelle, X0 |
+BBEL |
Ethernet-Schnittst., k.Prot. |
|
Standard-E/A |
+BDXX |
Keine |
|
Funktionale Sicherheit |
+BEXX |
Keine, nicht aufrüstbar |
|
Bedieneinheit |
+BFXX |
Keine |
|
Montageart der Bedieneinheit |
+BGXX |
Keine |
|
Kabellänge der Bedieneinheit |
+BHXX |
Keine |
|
Kabellänge Steuereinheit |
+BKXX |
Keine |
|
Kabellänge StarCoupler-Platine |
+BLXX |
Keine |
|
Erweiterungssteckplatz A |
+CAXX |
Keine, ohne Montage p |
|
Erweiterungssteckplatz B |
+CBXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Erweiterungssteckplatz C |
+CCXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Erweiterungssteckplatz D |
+CDXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Erweiterungssteckplatz E |
+CEXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Optionssteckplatz F |
+CFXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Optionssteckplatz G |
+CGXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Optionssteckplatz H |
+CHXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Optionssteckplatz I |
+CIXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Optionssteckplatz J |
+CJXX |
Keine, ohne Montageplatte |
|
Sprachpaket |
+EL01 |
Global |
|
Kundenspezifische Anwendung |
+DBXX |
Keine |
|
Zus. Antriebsfunktionen 1 |
+DD1X |
Keine |
|
Zus. Antriebsfunktionen 2 |
+DE2X |
Keine |
|
Zus. Antriebsfunktionen 3 |
+DF3X |
Keine |
|
Zus. Antriebsfunktionen 4 |
+DG4X |
Keine |
|
Zus. Antriebsfunktionen 5 |
+DH5X |
Keine |
|
Hochgeschwindigkeit aktiviert |
+DI6X |
Keine |
|
Anpassungsdateipaket-ID |
+EAXXXXXX |
Keine Anpassung |
|
Produktsoftware-ID |
+ECXXX |
Aktueller Versionsstand |
|
Technische Dokumentation |
+EGIN |
Installationsanleitung |
|
Dokumentationssprache |
+EHEN |
Englisch |
|
Kundenspezifisches Schild |
+EJXX |
Keine |
|
Versandpaket |
+TACB |
Kartonverpackung |
|
Produktspez.Schiffszertifikat. |
+VBXX |
Keine |
|
Baugröße |
IR12L |
IR12L |
|
Modellcode 01 |
|
IC7-60SLIN07-820AE00F4 |
|
Modellcode 02 |
|
+AE10+ANNC |
|
Modellcode 03 |
|
+AONH+BAMT+BEXX |
|
Modellcode 06 |
|
+DAMA |
|
Modellcode 08 |
|
+EGIN+EHEN |
|
Breite Haupteinheit |
235MM/9.3IN |
235MM/9.3IN |
|
Höhe Haupteinheit |
1295MM/51IN |
1295MM/51IN |
|
Tiefe Haupteinheit |
566MM/22.3IN |
566MM/22.3IN |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
167 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
125 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
AC-Nennstrom |
838A |
838A |
|
AC-Spannung |
3X0-575/600/690VAC |
3X0-575/600/690VAC |
|
auf Vollständigkeit prüfen |
OK |
OK |
|
Ausgangsfrequenz |
0-599Hz |
0-599Hz |
|
Dauerstrom IH (1/5min) |
615A |
615A |
|
Dauerstrom IL (1/5min) |
820A |
820A |
|
DC-Busspannung |
640-1100VDC |
640-1100VDC |
|
DC-Busstrom |
942A(932VDC) |
942A(932VDC) |
|
Flüss.-temp. Hohe Überlast |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Flüss.-temp. Nennlast |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Flüss.-temp. Niedr. Überlast |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Gleichstrom |
877KW(932VDC) |
877KW(932VDC) |
|
HELP CHAR |
|
91D53A0611622 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Kurzschluss-Stromnennwerte |
100kA |
100kA |
|
Kühlungsart |
Liquid Cooled |
Liquid Cooled |
|
Lagertemperatur |
-40...70°C/-40...158°F |
-40...70°C/-40...158°F |
|
Lieferant |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product Hierarchy |
|
91D53A0611622 |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Produktansicht (Standard) |
|
Global (Standard) |
|
Produktkat. – FU-Symbol |
System module, liquid-cooled |
System module, liquid-cooled |
|
Produkttyp– FU-Symbol |
Inverter module |
Inverter module |
|
Salescode part 1 |
IC7-60SLIN07-820AE00F4 |
IC7-60SLIN07-820AE00F4 |
|
Salescode part 2 |
+AE10+ANNC |
+AE10+ANNC |
|
Salescode part 3 |
+AONH+BAMT+BEXX |
+AONH+BAMT+BEXX |
|
Salescode part 4 |
+DAMA |
+DAMA |
|
Salescode part 5 |
+EGIN+EHEN |
+EGIN+EHEN |
|
Schutzart |
IP00 / OPEN TYPE |
IP00 / OPEN TYPE |
|
Startstrom Imax (3s) |
1230A |
1230A |
|
Typ. Motorleistung PH (150%) |
560KW(690VAC)/600HP(575VAC) |
560KW(690VAC)/600HP(575VAC) |
|
Typ. Motorleistung PL (110%) |
800KW(690VAC)/800HP(575VAC) |
800KW(690VAC)/800HP(575VAC) |
|
Typencode Teil 1 |
|
7SM-MASLIN07-820AE00F4 |
|
Typencode Teil 2 |
|
-000095368 |
|
Überlaststrom IH (1/5min) |
923A |
923A |
|
Überlaststrom IL (1/5min) |
902A |
902A |
|