IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EH

137G0117

iC7-Marine
Systemmodul, flüssigkeitsgek.
IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:IM10L
Wechselrichtermodul, INU, 525–690VAC (640–1100VDC),416A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Bedieneinheit 2.8 OPX20
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SLIN07-416AE00F4+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK15+DAMA+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 65 Kilogram
Gewicht netto 44 Kilogram
EAN 5715253260013

 

Produktserie +DAMA iC7-Marine
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SL Systemmodul, flüssigkeitsgek.
Produkttyp IN Wechselrichtermodul, INU
Netzspannung 07 525–690VAC (640–1100VDC)
Nennstrom -416A 416A
Nennleistung 400 400kW/550HP
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AEXX Keine
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Sicherungen und Geräte +AKXX Keine
Steckertyp Kühlkreislauf +ANN1 Steckanschluss
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AONH Keine
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BF20 Bedieneinheit 2.8 OPX20
Montageart der Bedieneinheit +BGK1 Bündige Montage
Kabellänge der Bedieneinheit +BH15 1,5m (5ft)
Kabellänge Steuereinheit +BK15 1,5m (5ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BLXX Keine
Erweiterungssteckplatz A +CAXX Keine, ohne Montage p
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße IM10L IM10L
Modellcode 01 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Modellcode 02 +ANN1
Modellcode 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modellcode 04 +BGK1+BH15+BK15
Modellcode 06 +DAMA
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Höhe Haupteinheit 710MM/28IN 710MM/28IN
Tiefe Haupteinheit 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 425A 425A
AC-Spannung 3X0-575/600/690VAC 3X0-575/600/690VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Ausgangsfrequenz 0-599Hz 0-599Hz
Dauerstrom IH (1/5min) 312A 312A
Dauerstrom IL (1/5min) 416A 416A
DC-Busspannung 640-1100VDC 640-1100VDC
DC-Busstrom 472A(932VDC) 472A(932VDC)
Flüss.-temp. Hohe Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Nennlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Niedr. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Gleichstrom 439KW(932VDC) 439KW(932VDC)
HELP CHAR 91D53A0611579
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D53A0611579
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Produkttyp– FU-Symbol Inverter module Inverter module
Salescode part 1 IC7-60SLIN07-416AE00F4 IC7-60SLIN07-416AE00F4
Salescode part 2 +ANN1 +ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK15 +BGK1+BH15+BK15
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Startstrom Imax (3s) 624A 624A
Typ. Motorleistung PH (150%) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC) 250KW(690VAC)/300HP(575VAC)
Typ. Motorleistung PL (110%) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC) 400KW(690VAC)/400HP(575VAC)
Typencode Teil 1 7SM-MASLIN07-416AE00F4
Typencode Teil 2 -000094391
Überlaststrom IH (1/5min) 468A 468A
Überlaststrom IL (1/5min) 458A 458A

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality