MCD60839CT7S3X00CV2

136Z4337

MCD60839CT7S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Ohne internen Bypass-Schütz
MCD600_CURRENT_RATING_0839, (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gerätebaugröße 3, (00) IP00
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60839CT7S3X00CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 58 kg
Gewicht netto 58 kg
Volume 204.92 l
EAN 5714853233335

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0839 839 A
Bypass C Ohne internen Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 7 (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gehäuse S3 Gerätebaugröße 3
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Typencode Teil 1 MCD60839CT7S3X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60839CT7S3X00CV2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 68
Berechnetes Nettogewicht [kg] 58
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality