7DP-059050-000019469

136X4906

NXP05905-A0T0SWG-A1AF000000+FL23
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 590 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 72 flüssiggekühlt
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP05905-A0T0SWG-A1AF000000+FL23

Produktdetails

Bruttogewicht 212 kg
Gewicht netto 211 kg
Volume 0 l
EAN 5714853131884

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0590 590 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH72 Baugröße 72 flüssiggekühlt
Nennleistung 355 355 kW/500 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-059050
Typencode Teil 2 -000019469
Vertriebstext CH7205905-0T
Modellcode 01 NXP05905-A0T0SWG-
Modellcode 02 A1AF000000
Modellcode 03 +FL23
Berechnetes Nettogewicht [kg] 220
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 221
Nennleistg leichte Überl. [kW] 315
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 250
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING
Dauerstrom (NO) [A] 536
Dauerstrom (HO) [A] 393
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-059050-1183E4
Lagerbestandscode 7DP-059050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1AF000000
Netto Gewicht 211
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile A902
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality