Produktansicht (Wechseln) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Produktgruppe |
NXP |
NXP - Produktserie |
|
Angep. Umrichter |
+BM26 |
Vacon Dunkelgrau NXP |
|
Mechanische Modifikation |
P |
Flüssiggek. m. Nickelelement |
|
Netzspannung |
5- |
380-500 VAC |
|
Strom |
0168 |
168 Ampere |
|
Steuertafel |
G |
Grafiktafel |
|
Gehäuse |
0 |
IP00 |
|
EMV-Emissionspegel |
N |
kein EMV-Schutz |
|
Bremschopper |
0 |
Keine Bremse |
|
Elektrische Modifikation |
N |
6-puls., k. Dr. f. Ersatzgerät |
|
Kartenmodifikationen |
G- |
Glasfaserverb.+lack. Platine |
|
Versandpaket |
+GSCB |
Kartonkiste als Versandpaket |
|
+W Garantiezeit |
+WT01 |
Garantie 12/18 Monate (+WT01) |
|
Stopfbuchsenoption |
+QGNO |
(+QGNO) Keine Leiterplatte |
|
Erweiterungssteckplatz A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Erweiterungssteckplatz B |
AF |
STO, ATEX therm |
|
Erweiterungssteckplatz C |
00 |
Keine Karte |
|
Erweiterungssteckplatz D |
00 |
Keine Karte |
|
Erweiterungssteckplatz E |
00 |
Keine Karte |
|
Firmware-Sprachpaket |
+FL23 |
FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII |
|
Dokumentationsebene |
+DPAP |
Printhandbücher |
|
Dokumentationsspracheinst. |
+DLUK |
Englisch (English) |
|
System-Firmware |
+FNP02V182 |
An. fw 02182; VanDeWiele NXP |
|
Softwarelizenz |
NONE |
keine Softwarelizenz |
|
Anwendung |
+APAUF100 |
Anw-sw AUF100; NXP, NXS, NXI |
|
Parametersatz |
NONE |
keine |
|
Motorparam. Standard |
+LS50 |
Standard-Motorfrequenz 50HZ |
|
Kennzeichnungsoptionen |
+LPC1 |
keine zusätzlichen Kennz. |
|
Spezielle Bedarfslistenstrukt |
+SPC0 |
Bedarfslisten-Standardstrukt |
|
CE-Zulassung |
+GACE |
CE-Zulassung |
|
UL-Zulassung |
+GAUL |
UL-Zulassung |
|
RCM-Zulassung |
|
+GACT |
|
Schiffszulassung |
NONE |
keine Schiffszulassung |
|
KC-Zulassung |
+GAKC |
Koreanische Zulassung |
|
Ukrainische Zulassung |
+GAUA |
Ukrainische Zulassung |
|
EAC-Zulassung |
+GAEA |
EAC-Zulassung |
|
Region |
-R00 |
International (-R00) |
|
Gerätebaugröße |
CH05 |
Baugröße 05 flüssiggekühlt |
|
Nennleistung |
90K |
90 kW/125 HP |
|
Sub family identification |
NONE |
(NONE)Normkundenbestellung |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normale Nennleistung |
|
Typencode Teil 1 |
|
7DP-016850 |
|
Typencode Teil 2 |
|
-000028460 |
|
Vertriebstext |
|
CH0501685-0N |
|
Modellcode 01 |
|
NXP01685-G0N0NPG- |
|
Modellcode 02 |
|
A1AF000000 |
|
Modellcode 03 |
|
+FNP02V182+FL23 |
|
Modellcode 04 |
|
+APAUF100 |
|
Berechnetes Nettogewicht [kg] |
|
40 |
|
Berechnetes Bruttogewicht [kg] |
|
41 |
|
Nennleistg leichte Überl. [kW] |
|
90 |
|
Nennleistg. hohe Überlast [kW] |
|
- |
|
Abmessungen B x H x T in mm |
|
246X553X264 |
|
Dauerstrom (NO) [A] |
|
168 |
|
Dauerstrom (HO) [A] |
|
- |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
KEINE ANSICHT |
|
Präfix VXSNXLM |
|
7 |
|
Plattform VXSNXLM |
|
D |
|
Lagerbestandscode Teil 1 |
|
7DW-016850-117AGC |
|
Lagerbestandscode |
|
7DP-016850 |
|
auf Vollständigkeit prüfen |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1AF000000 |
|
Netto Gewicht |
|
40 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Lieferant |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Empfohlenes Werk |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Standard Lieferant |
|
ERR01 |
|