7DN-065060-000015697

136H5695

NXN06506-X0T0NSV-0000000000

NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Gleichrichtereinheit
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 650 Ampere,IP00
Kein Local Control Panel (NXN)
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: Keine Karte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 09 INU
B Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXN06506-X0T0NSV-0000000000

Produktdetails

Bruttogewicht 67 kg
Gewicht netto 66 kg
Volume 576 l
EAN 5710108722517

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXN Gleichrichtereinheit
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 0650 650 Ampere
Steuertafel X Kein Local Control Panel (NXN)
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation N 6-puls., k. Dr. f. Ersatzgerät
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz B 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL00 Kein Sprachpaket in NXN
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNN00 Keine System-sw in NXN
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DN-065060
Typencode Teil 2 -000015697
Vertriebstext FI0906506-0T
Modellcode 01 NXN06506-X0T0NSV-
Modellcode 02 0000000000
Berechnetes Nettogewicht [kg] 65
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 66
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DN-065060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile E102
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality