MCD60527BT7S2X00CV1

136G7364

MCD60527BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0527) 527 A, (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gerätebaugröße 2, (00) IP00
Steuerspannung: (CV1) 24 VAC/VDC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60527BT7S2X00CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 19 kg
Gewicht netto 19 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638498

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0527 (0527) 527 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 7 (7) Dreiphasig 380-690 V AC
Gehäuse S2 Gerätebaugröße 2
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD60527BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellcode 01 MCD60527BT7S2X00CV1
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 19.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 19
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality