136G7349
MCD60086BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0086) 86 A, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 1, (20) IP20
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Soft Starter MCD 600 ist eine Gesamtlösung für den Motorstart.
Stromwandler messen den Motorstrom und liefern Rückmeldungen für
kontrollierte Motor-Rampenprofile.
Die adaptive Beschleunigungsregelung (AAC) verwendet automatisch das
beste Start- und Stopp-Profil für die jeweilige Anwendung.
Der Notfallmodus und die Pumpenreinigungsfunktion sind
Standardfunktionen.
Die optionale Fernbedienungseinheit bietet weitere Funktionen,
wie die Start/Stopp-Tasten und Schnellzugriffstasten zu den
Menüoptionen.
Der VLT® Softstarter MCD600 ist in drei Gehäusegrößen erhältlich: S1,
S2 und S3
S1: IP20 mit eingebautem Bypass-Schütz (20-129A)
S2: IP00 entweder mit eingebautem Bypass oder ohne Bypass (144-579A).
S3: IP00 mit eingebautem Bypass, ohne Bypass oder mit externem Bypass
(590-1250A)
Um an den Anschlüssen die Schutzart IP20 zu gewährleisten, bestellen
Sie den Fingerschutz als Zubehör.