FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00
134X1920
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N4K0
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Profibus DP V1
Baugröße: MH2
Typbezeichnung:
FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00
Der VLT® DriveMotor FCP 106 ist ein eigenständiger
Frequenzumrichter für die Montage an jedem
Standard-Induktions- oder Permanentmagnetmotor.
Mit vielen Standardfunktionen zur Pumpen- und
Lüfterregelung ermöglicht der FCM 106 eine
effektive Steuerung von Motoren im Leistungsbereich
von 0,55 bis 7,5 kW.
Hinweis: Bestellen Sie die Adapterplatte oder
Wandmontageplatte FCP 106 separat als Zubehör.