FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

134X1919

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Profibus DP V1
Baugröße: MH2

Typbezeichnung: FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

Produktdetails

Bruttogewicht 7 kg
Gewicht netto 6.5 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080228

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen A0 Profibus DP V1
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH2 MH2
Typencode Teil 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXA00

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality