FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

134X1915

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Profibus DP V1
Baugröße: MH1

Typbezeichnung: FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

Produktdetails

Bruttogewicht 4.7 kg
Gewicht netto 4.4 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108080181

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen NK75 0.75 kW /1.0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen A0 Profibus DP V1
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH1 MH1
Typencode Teil 1 FCP106NK75T4C66H1FSXXA00
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality