FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N4K0
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Keine Option
Baugröße: MH2

Typbezeichnung: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.5 kg
Gewicht netto 6.2 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108080143

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen N4K0 4.0 kW /5.5 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen AX Keine Option
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH2 MH2
Typencode Teil 1 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality