FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Keine Option
Baugröße: MH2

Typbezeichnung: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Produktdetails

Bruttogewicht 6.3 kg
Gewicht netto 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080136

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen AX Keine Option
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH2 MH2
Typencode Teil 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality