FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

134X1907

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K1
Dreiphasig 380-480 VAC
Standard IP66/UL-Typ 4X
Integrierte EMV-Klasse A1/B
Keine Option
Baugröße: MH1

Typbezeichnung: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 4.5 kg
Gewicht netto 4.2 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080105

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCP VLT® DriveMotor FCP
Serie 106 106
Optionen N1K1 1.1 kW /1.5 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Gehäuse C66 Standard IP66/UL-Typ 4X
EMV-Filter H1 Integrierte EMV-Klasse A1/B
Lüfteroption F Mit Lüfter
Spezielle Ausführung SXX Akt Release – Std.-Software
Optionen AX Keine Option
Speichermodul 0 Speichermodul
Baugröße MH1 MH1
Typencode Teil 1 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality