134U7972
Frequenzumrichter
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Dreiphasig 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C3 (200/400 V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integriertes PROFINET
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der Frequenzumrichter VLT® Midi Drive regelt Motoren flexibel und effizient: für Maschinenhersteller in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie. Zu seinen Stärken gehören eine leistungsfähige Steuerung, funktionale Sicherheit sowie die Kommunikation via Feldbus. Der VLT® Midi Drive ist mit dem VLT® 2800 kompatibel. Seine Gehäusegrößen, Konnektoren und Kabellängen sowie die Parametrierungssoftware ermöglichen eine unkomplizierte Einpassung in bestehende Schaltschränke.
Hinweis: Der FC 280 verfügt nicht über eine grafische Bedieneinheit oder ein Memory Module. Bestellen Sie die Bedieneinheit, das Memory Module und die Montageadapterplatten für den VLT 2800 separat als Zubehör.