FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7717

Frequenzumrichter
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integrierte Profibus DP
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Produktdetails

Bruttogewicht 3.29 kg
Gewicht netto 2.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108037482

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte A0 Integrierte Profibus DP
Baugröße K1 K1
Typencode Teil 1 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 8.5
I Max 60s (HO) [A] 8.5
Dauerstrom (HO) [A] 5.3
I Nenn (HO) [A] 4.8
Verlustleistung HO [W] 74
kVA 3.7
Leistung 160 % (HO) [KW] 2.2
Höhe [mm] 210
Breite ohne C-Optionen [mm] 75
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXA0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality