FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2985

Frequenzumrichter
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Standard m. Modbus
Baugröße: K2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.46 kg
Gewicht netto 3.94 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990047

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P5K5 5,5 kW / 7,5 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte AX Standard m. Modbus
Baugröße K2 K2
Typencode Teil 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.9
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 19.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 19.2
Dauerstrom (HO) [A] 12
Dauerstrom (HO) [A] 11
Verlustleistung HO [W] 157.5
kVA 8.3
Leistung 160 % (HO) [KW] 5.5
Höhe [mm] 272.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 90
Tiefe [mm] 168
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality