134L0579
Frequenzumrichter
LD-302P30KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, 3-Phasig
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.