FC-103P3K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7605

Frequenzumrichter
FC-103P3K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P3K0T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 8.91 kg
Gewicht netto 8.14 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107478675

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P3K0 3,0 KW / 4,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Z55 IP55 / Typ 12 Baugr. A4
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P3K0T4Z55H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 3
Höhe [mm] 390,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 200,0
Tiefe [mm] 175,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 175,0
kVA 4.99
Verlustleistung NO [W] 116
Verlustleistung NO [W] 116
Dauerstrom (NO) [A] 7.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 7.92
Dauerstrom (NO) [A] 6.3
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.93
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 9.2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 8.9
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P3K0T4Z55H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality