MCC107A15KS2U20BEB

134B5467

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Produktdetails

Bruttogewicht 1.85 kg
Gewicht netto 1.85 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Baugröße K2
Leistungsgröße (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Phasen (S) Einphasig
Produktgruppe VLT® Midi Drive FC-
Serie (280) 280
Spannung (S2) Einphasig 200-240 VAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality