Adapterplatten-Satz (inkl. Stecker) MH 2

134B0390

Adapterplatte für Gehäusebauform MH2
inkl. 4 x Befestigungsschrauben,
Dichtungen FCP/Motor Motorstecker,
PE Kontakt für Motorstecker

Produktdetails

Bruttogewicht 1.5 kg
Gewicht netto 1.2 kg
Volume 3.154 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Optionen 3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Serie (106) 106

Options

Options Adapter category options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality