IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH

132X8751

iC7-Marine
Systemmodul, flüssigkeitsgek.
IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:IM10L
Wechselrichtermodul, INU, 380–500 V AC/465–800 V DC,206A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Keine
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SLINB5-206AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 65 Kilogram
Gewicht netto 44 Kilogram
EAN 5715253238166

 

Produktserie +DAMA iC7-Marine
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SL Systemmodul, flüssigkeitsgek.
Produkttyp IN Wechselrichtermodul, INU
Netzspannung B5 380–500 V AC/465–800 V DC
Nennstrom -206A 206A
Nennleistung 132 132kW/200HP
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AEXX Keine
Eingangsgeräte +AJXX Keine
DC-Sicherungen und Geräte +AKFX DC-Bus-Sicherungen
Steckertyp Kühlkreislauf +ANN1 Steckanschluss
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AONH Keine
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BFXX Keine
Montageart der Bedieneinheit +BGXX Keine
Kabellänge der Bedieneinheit +BHXX Keine
Kabellänge Steuereinheit +BKA0 10,0m (32ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BLXX Keine
Erweiterungssteckplatz A +CAM0 Encoder/Resolver Option OC7M0
Erweiterungssteckplatz B +CBT0 Temperaturmessung OC7T0
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße IM10L IM10L
Modellcode 01 IC7-60SLINB5-206AE00F4
Modellcode 02 +AKFX+ANN1
Modellcode 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Modellcode 04 +BKA0+CAM0+CBT0
Modellcode 06 +DAMA
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Höhe Haupteinheit 710MM/28IN 710MM/28IN
Tiefe Haupteinheit 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 211A(500VAC) 211A(500VAC)
AC-Spannung 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Ausgangsfrequenz 0-599Hz 0-599Hz
Dauerstrom IH (1/5min) 155A(500VAC) 155A(500VAC)
Dauerstrom IL (1/5min) 206A(500VAC) 206A(500VAC)
DC-Busspannung 465-800VDC 465-800VDC
DC-Busstrom 218A(675VDC) 218A(675VDC)
Flüss.-temp. Hohe Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Nennlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Niedr. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Gleichstrom 147KW(675VDC) 147KW(675VDC)
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Produkttyp– FU-Symbol Inverter module Inverter module
Salescode part 1 IC7-60SLINB5-206AE00F4 IC7-60SLINB5-206AE00F4
Salescode part 2 +AKFX+ANN1 +AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0+CAM0+CBT0 +BKA0+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Startstrom Imax (3s) 310A 310A
Typ. Motorleistung PH (150%) 90KW(500VAC) 90KW(500VAC)
Typ. Motorleistung PL (110%) 132KW(500VAC) 132KW(500VAC)
Typencode Teil 1 7SM-MASLINB5-206AE00F4
Typencode Teil 2 -000092486
Überlaststrom IH (1/5min) 155A(500VAC) 155A(500VAC)
Überlaststrom IL (1/5min) 227A(500V) 227A(500V)

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality