IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EH

132X8750

iC7-Marine
Systemmodul, flüssigkeitsgek.
IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Offen, Baugröße:AR10L
3~, regenerativ, AFE, 380–500 V AC/465–800 V DC,380A
EMV-Klasse: Kategorie C4
Keine
Basis-I/O: E/A- und Relais-Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
funktionale Sicherheit: Keine, nicht aufrüstbar
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EHEN
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 277 Kilogram
Gewicht netto 221 Kilogram
EAN 5715253238159

 

Produktserie +DAMA iC7-Marine
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategorie SL Systemmodul, flüssigkeitsgek.
Produkttyp 3A 3~, regenerativ, AFE
Netzspannung B5 380–500 V AC/465–800 V DC
Nennstrom -380A 380A
Nennleistung XXX Nicht relevant
Schutzart E00 IP00/Offen
EMV-Kategorie F4 Kategorie C4
Erweiterung, Integrationseinh. +AEZ3 Standard, mit LCL-Filter
Eingangsgeräte +AJFX AC-Sicherungen
DC-Sicherungen und Geräte +AKFX DC-Bus-Sicherungen
Steckertyp Kühlkreislauf +ANN1 Steckanschluss
Schlauchlänge Kühlkreislauf +AONH Keine
Seetaugliche Konstruktion +AFXX Keine
Zusätzlicher Umweltschutz +AGCX Beschichtete Leiterplatten
Komm.schnittstelle, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komm.schnittstelle, X0 +BBEL Ethernet-Schnittst., k.Prot.
Standard-E/A +BDC1 E/A- und Relais-Option OC7C1
Funktionale Sicherheit +BEXX Keine, nicht aufrüstbar
Bedieneinheit +BFXX Keine
Montageart der Bedieneinheit +BGXX Keine
Kabellänge der Bedieneinheit +BHXX Keine
Kabellänge Steuereinheit +BKA0 10,0m (32ft), Glasfaser
Kabellänge StarCoupler-Platine +BLXX Keine
Erweiterungssteckplatz A +CAXX Keine, ohne Montage p
Erweiterungssteckplatz B +CBXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz C +CCXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz D +CDXX Keine, ohne Montageplatte
Erweiterungssteckplatz E +CEXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz F +CFXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz G +CGXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz H +CHXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz I +CIXX Keine, ohne Montageplatte
Optionssteckplatz J +CJXX Keine, ohne Montageplatte
Sprachpaket +EL01 Global
Kundenspezifische Anwendung +DBXX Keine
Zus. Antriebsfunktionen 1 +DD1X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 2 +DE2X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 3 +DF3X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 4 +DG4X Keine
Zus. Antriebsfunktionen 5 +DH5X Keine
Hochgeschwindigkeit aktiviert +DI6X Keine
Anpassungsdateipaket-ID +EAXXXXXX Keine Anpassung
Produktsoftware-ID +ECXXX Aktueller Versionsstand
Technische Dokumentation +EGIN Installationsanleitung
Dokumentationssprache +EHEN Englisch
Kundenspezifisches Schild +EJXX Keine
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Baugröße AR10L AR10L
Modellcode 01 IC7-60SL3AB5-380AE00F4
Modellcode 02 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1
Modellcode 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Modellcode 04 +BKA0
Modellcode 06 +DAMA
Modellcode 08 +EGIN+EHEN
Breite Haupteinheit 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN
Höhe Haupteinheit 1295MM/51IN+381MM/15IN 1295MM/51IN+381MM/15IN
Tiefe Haupteinheit 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 225
Calculated Net Weight [kg] 170
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-Nennstrom 388A(500VAC) 388A(500VAC)
AC-Spannung 3X380-500VAC 3X380-500VAC
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
DC-Busspannung 465-800VDC 465-800VDC
DC-Busstrom 445A(675VDC) 445A(675VDC)
Eingangsfrequenz 50/60Hz 50/60Hz
Flüss.-temp. Hohe Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Nennlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Flüss.-temp. Niedr. Überlast 45°C/113°F 45°C/113°F
Gleichstrom 330KW(742VDC) 330KW(742VDC)
HELP CHAR 91D53A0604679
Help Counter 1
Kurzschluss-Stromnennwerte 100kA 100kA
Kühlungsart Liquid Cooled Liquid Cooled
Lagertemperatur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D53A0604679
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Produktkat. – FU-Symbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Produkttyp– FU-Symbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Salescode part 1 IC7-60SL3AB5-380AE00F4 IC7-60SL3AB5-380AE00F4
Salescode part 2 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0 +BKA0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Scheinleistung 337KVA(500VAC) 337KVA(500VAC)
Schutzart IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Typencode Teil 1 7SM-MASL3AB5-380AE00F4
Typencode Teil 2 -000092484

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality